+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    419-6019: RACE-OTR-CLA

    Nomor Suku Cadang: 419-6019
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Classic Bearing

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    paving compactor
    CP54B, CS54B, CS-533E, CS-423E, CS-78B CS-64B CP-56B CS-563D CS-54 CP-68B CS78B, CS-56B CS-79B CP-74B CP-573E, CS74B, CS-433E, CP-54 CS-563E, CB-64 CP44B, CP56B, CP-44 CS-531D, CS-573E, CB-564D, CS-583D, CP-663E, CS-68B CS-54B CP-76 CP-433E, CS-531C, CS-56 CB-534D, CB-534C, CS-66B CB-434D, CP76B, CS-663E, CS-74B CP74B, CP-563E, CP-54B CS-583E, CS64B, CP-44B CP-563C, CP-533E, CS-683E, CS44B, CS-573C, CS-74 CP68B, CS-76B CS-44B CP-563D, CS-533D, CS-573D, CP-64 CS56B, CP-533D, CCS7, CS-583C, CS68B, CP-74 CS-76 CP-563, CP-533C, CS-64 CP-323C, CS79B, CS-563 CP-56 CB-54 CS-323C, CS-563C CS-44 CS-34 CP-34 CS-533C, CCS9

    forest products
    2864C, 586C, 574

    wheel-type loader
    980G II 980H, 980G, 980K

    vibratory single drum smooth
    CS-433E, CS76B, CS-573D, CS78B, CS34, CS68B, CS-531, CS74

    vibratory single drum pad
    CP-433E, CP-533D, CP-533E, CP64

    asphalt paver
    BG1000E, BG1055E, AP-600D, AS2302 BG555E, AP-555E AS2252C AP-1000E AP-1055E AS2302C AP-655D

    cold planer
    PM-565B, PM-465, PM-201

    engine - machine
    C4.4

    road reclaimer
    RM-300, RM-500, RM500B

    wheel dozer
    824G II

    brush cutters,industrial,other
    586C

    wheel loaders
    988B, 980GII

    earthmoving compactor
    825H, 826G, 826C, 825G, 826H, 826G II 825G II