BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa425-8888: AS TABUNG
Beranda
Selang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa
425-8888: AS TABUNG
425-8888: AS TABUNG

Cat® 9.4mm Inner Diameter Service Brake Lines Tube Assembly with Flared Sleeve, and Nut Connecting Brake Control Valve and Accumulator

Merek: Cat

Gambar Produk
425-8888: AS TABUNG
425-8888: AS TABUNG
425-8888: AS TABUNG
425-8888: AS TABUNG
425-8888: AS TABUNG

Cat® 9.4mm Inner Diameter Service Brake Lines Tube Assembly with Flared Sleeve, and Nut Connecting Brake Control Valve and Accumulator

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 425-8888
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 425-8888

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 13
Outer Diameter (in): 0,5
Approximate Overall Length (mm): 182
Material: STEEL,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 425-8888

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R3000H R2900G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya