Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda426-6967: Bucket Multiguna 1981 (78 in.) dengan pinggiran tajam yang dipasang dengan baut
Beranda426-6967: Bucket Multiguna 1981 (78 in.) dengan pinggiran tajam yang dipasang dengan baut
426-6967: Bucket Multiguna 1981 (78 in.) dengan pinggiran tajam yang dipasang dengan baut

Merek: Cat

Gambar Produk
426-6967: Bucket Multiguna 1981 (78 in.) dengan pinggiran tajam yang dipasang dengan baut
426-6967: Bucket Multiguna 1981 (78 in.) dengan pinggiran tajam yang dipasang dengan baut

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 426-6967
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 426-6967

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Alat Berat: Skid Steer Loader
Kapasitas Tetapan (Cyd): 0,52
Sudut Klem (derajat): 89
Ketebalan Pinggiran Tajam (mm): 16
Bobot (lb): 983,4
Berat (kg): 447
Lebar (mm): 1.981
Tekanan Pengoperasian (kPa): 23.000
Bukaan Jaw (mm): 767
Bukaan Jaw (in.): 30
Tekanan Pengoperasian (psi): 3.336
GET Standar: 135-9387
Tinggi (in): 15,3
Ketebalan Pinggiran Alas (in.): 0,75
Panjang (mm): 724
Tinggi (mm): 388
Ketebalan Pinggiran Alas(mm): 19
Ketebalan Pinggiran Tajam (in.): 0,63
Panjang (in.): 28,5
Kapasitas Tetapan (Cbm): 0,4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 426-6967

SKID STEER LOADER

297D XHP 247B3 257D 277D 287C 277C 297D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 249D 239D 299D 289D 279D 289C 279C 299D2 299D XHP 299D2 XHP 226B3 226D 246D 256C 236D 246C 216B3 242D 232D 262D 262C 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D2

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

304.5E2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya