+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    428-8785: MANIFOLD

    Nomor Suku Cadang: 428-8785
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Manifold

    Keterangan:

    • Manifold ini adalah bagian dari saluran udara sekunder dan mengukur tekanan udara masuk ke Sistem Regenerasi Cat®

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 60,96
    • Panjang (in.): 2,8
    • Panjang (mm): 71,12
    • Tinggi (in): 2,8
    • Tinggi (mm): 71,12
    track-type tractor
    D8T, D9T

    pipelayer
    PL87, PL83

    engine - generator set
    XQ425 C18 C13 XQ375

    engine - industrial
    C15 C18 C13