+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    430-7588: 430-7588

    Nomor Suku Cadang: 430-7588
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 5100
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 4000
    • Tipe: XT-3ES
    • Ukuran Diameter: -12
    • Ukuran Diameter(in.): -12