+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    431-0644: 431-0644

    Nomor Suku Cadang: 431-0644
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Hidraulik Kompak Tekanan Sedang hingga Tinggi

    Keterangan:
    Mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar air atau minyak bumi, cairan hidraulik tahan api dari air-oli dan air-glikol, oli panas, gemuk, pelumas, minyak mentah dan minyak bakar, udara dan air.


    Atribut:
    Selang Kompak 294 memiliki diameter luar yang lebih kecil dan setengah radius tekuk dari selang 294 standar. Setengah radius tekuk ini memungkinkan perutean yang lebih sempit. Fitur ini menghasilkan kemudahan pemasangan, masa pakai yang lama, dan ketahanan yang luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi penggunaan kompak/tekanan Sedang hingga Tinggi dengan pelenturan yang berulang, lonjakan tekanan impuls siklik, dan tegangan getaran.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 5280
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 2000
    • Tipe: 294CPT
    • Ukuran Diameter: -16
    • Ukuran Diameter(in.): -16