+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    431-4089: 431-4089

    Nomor Suku Cadang: 431-4089
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Berlapis Teflon

    Keterangan:
    Mengalirkan bahan bakar diesel, bahan bakar biodiesel hingga B20 dan cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi yang terekspos dengan temperatur tinggi.


    Atribut:
    Dilengkapi jalinan satu kabel baja tahan karat dan lapisan dalam teflon yang didesain agar tahan terhadap degradasi. Fitur ini memberikan masa pakai yang panjang dan keandalan luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi servis Tekanan Sedang/Temperatur tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 284
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 800
    • Tipe: 2771A
    • Ukuran Diameter: -12
    • Ukuran Diameter(in.): -12