+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    431-4337: 431-4337

    Nomor Suku Cadang: 431-4337
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Hidraulik ToughGuard™ Tekanan Sedang

    Keterangan:
    Mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi yang bertemperatur tinggi, oli panas, pelumas, dan minyak mentah.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong karet sintetis khusus bertemperatur tinggi dan penguat tunggal dari jalinan kawat baja bertensil tinggi. Juga dilengkapi dengan penutup tahan abrasi ToughGuard™ yang unik dan yang telah melalui 2 juta siklus uji abrasi SAE tanpa menunjukkan tanda-tanda keausan. Fitur ini memberikan masa pakai yang panjang dan keandalan luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Ditujukan untuk aplikasi servis dengan abrasif dan temperatur tinggi, tekanan sedang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 430
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 2750
    • Tipe: 716TG
    • Ukuran Diameter: -4
    • Ukuran Diameter(in.): -4