+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    431-6824: 431-6824

    Nomor Suku Cadang: 431-6824
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Tekanan Tinggi ToughGuard™ XT-3 ES

    Keterangan:
    Selang tekanan tinggi ToughGuard™ XT ES (Spiral dengan Kualitas Lebih Baik) mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi yang bertekanan tinggi dari pompa dan motor ke komponen alat berat.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong karet sintetis yang diperkuat serat kain dan empat atau enam lapis penguat kawat baja bertensil tinggi yang terlilit secara spiral dan dipisahkan oleh lapisan karet sintetis. Penutup bagian luar karet sintetis ini tahan terhadap oli, cuaca, dan abrasi. XT ES ToughGuard adalah selang kami yang ""sangat tangguh"". Selang ini tidak hanya berhasil melalui uji impuls hingga 1 juta siklus - dua kalinya persyaratan SAE, namun juga memiliki penutup tahan abrasi ToughGuard yang unik dan telah melalui 2 juta siklus uji abrasi SAE tanpa menunjukkan tanda-tanda keausan. Selang XT ES ToughGuard Cat® juga didesain untuk bisa beroperasi dengan setengah radius tekuk SAE. Ini berarti bahwa selang menekuk lebih baik di tempat-tempat yang sempit dan secara signifikan mengurangi persyaratan panjang selang. Semuanya ini menghasilkan kemudahan pemasangan, masa pakai yang lama, dan ketahanan yang luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi abrasif dan servis bertekanan tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 1055
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 4000
    • Tipe: XT-3TG
    • Ukuran Diameter: -12
    • Ukuran Diameter(in.): -12