+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    431-8946: 431-8946

    Nomor Suku Cadang: 431-8946
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 1785
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 2750
    • Tipe: 294CPT
    • Ukuran Diameter: -10
    • Ukuran Diameter(in.): -10