+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    432-1456: 432-1456

    Nomor Suku Cadang: 432-1456
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Pilot

    Keterangan:
    Mengalirkan cairan hidraulik sintetis atau yang berbahan dasar minyak bumi, air.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong dalam karet yang tahan terhadap cairan hidraulik, penguat kawat yang tepat, dan penutup bagian luar khusus yang tahan terhadap cuaca. Memiliki diameter luar (OD) berukuran kecil yang terutama cocok untuk perutean sempit dalam sistem pilot hidraulik. Fitur ini memberikan kemudahan pemasangan, masa pakai yang lama, dan keandalan yang luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Ditujukan untuk aplikasi bertekanan sedang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 1325
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 1499
    • Tipe: 2929
    • Ukuran Diameter: -4
    • Ukuran Diameter(in.): -4