Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya433-6936: Sensor Inersia 9-32 Volt
BerandaKelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya433-6936: Sensor Inersia 9-32 Volt
433-6936: Sensor Inersia 9-32 Volt

Sensor Posisi Kontrol Grade Bilah Sudut Cat® secara tepat mendeteksi posisi bilah sudut, memungkinkan kontrol grade yang akurat untuk efisiensi

Merek: Cat

Gambar Produk
433-6936: Sensor Inersia 9-32 Volt
433-6936: Sensor Inersia 9-32 Volt
433-6936: Sensor Inersia 9-32 Volt
433-6936: Sensor Inersia 9-32 Volt
433-6936: Sensor Inersia 9-32 Volt

Sensor Posisi Kontrol Grade Bilah Sudut Cat® secara tepat mendeteksi posisi bilah sudut, memungkinkan kontrol grade yang akurat untuk efisiensi

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 433-6936

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Konektor: 6 Soket CA
Ukuran Ulir Lubang: SAE #14 (7/8-20) Jantan
Lebar Keseluruhan (mm): 92,1
Tinggi keseluruhan (mm): 69,0
Lebar Keseluruhan (in.): 3,63
Panjang Keseluruhan (mm): 106,7
Tinggi Keseluruhan (in.): 2,72
Panjang Keseluruhan (in.): 4,21
Material: Alloy Aluminum
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 433-6936

TRAKTOR TIPE TRACK

D6K2 XL D3K2 XL D6K2 D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D11T D6T XL PAT D3K2 LGP D6T XW PAT D6N LGP D6T XL D6N XL D8T D6T D6K2 LGP D6N D4K2 LGP D8R D4K2 XL D6K D5K2 LGP D5K2 XL

COLD PLANER

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti