Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaAttachmentHammerPeralatan Hammer433-9653: Parallel Spade H65
BerandaAttachmentHammerPeralatan Hammer433-9653: Parallel Spade H65
433-9653: Parallel Spade H65

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Merek: Cat

Gambar Produk
433-9653: Parallel Spade H65
433-9653: Parallel Spade H65
433-9653: Parallel Spade H65
433-9653: Parallel Spade H65
433-9653: Parallel Spade H65
433-9653: Parallel Spade H65
433-9653: Parallel Spade H65
433-9653: Parallel Spade H65

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 433-9653

Alat Hammer Cat® yang didesain untuk Hammer Cat diberikan perlakuan panas dan disesuaikan dengan diameter dan massa piston hammer untuk memberikan energi blow yang maksimal.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 433-9653

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Poros Alat: 2.7 in
Diameter Poros Alat: 68 mm
Hammer Compatibility: H65
Panjang Keseluruhan: 570 mm
Panjang Keseluruhan: 22.4 in
Tool Shaft Diameter (mm): 68
Tool Shaft Diameter (in): 2.7
Bobot: 33.1 lb
Bobot: 15 kg
Weight (lb): 33.1
Weight (kg): 15
Kompatibilitas: Hammer H65
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 433-9653

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti