Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata439-0568: MUR KUNCI
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata439-0568: MUR KUNCI
439-0568: MUR KUNCI

Merek: Cat

fallback-image
439-0568: MUR KUNCI

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 439-0568

Unit Pengukuran

ASMetrik
Thickness (mm): 20,0
Thickness (in): 0,787
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
Material: Zink Campuran,Baja Karbon
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Drive (in): 1.181
Coating: Zinc
Drive (mm): 30,0
Class or Grade: ISO 898-2 Class 8
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 439-0568

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

301.7D CR

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti