Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Keausan Sidebar440-1506: PLATE-WEAR
BerandaPeralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Keausan Sidebar440-1506: PLATE-WEAR
440-1506: PLATE-WEAR

Merek: Cat

Gambar Produk
440-1506: PLATE-WEAR
440-1506: PLATE-WEAR
440-1506: PLATE-WEAR
440-1506: PLATE-WEAR
440-1506: PLATE-WEAR

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 440-1506

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 440-1506

Unit Pengukuran

ASMetrik
Position: Outer
Height (mm): 239,9
Length (in): 32,854
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 0,315
Thickness (mm): 8,0
Length (mm): 834,5
Height (in): 9,445
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 440-1506

BUCKET

BUCKET

EXCAVATOR

328D LCR 329D 329D L 330 324D L 326 324D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti