Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingCincin & Seal Persegi Panjang449-5139: RING SEAL
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingCincin & Seal Persegi Panjang449-5139: RING SEAL
449-5139: RING SEAL

Cincin Seal

Merek: Cat

Gambar Produk
449-5139: RING SEAL
449-5139: RING SEAL

Cincin Seal

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 449-5139

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 1,7
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,3
Diameter Dalam (mm): 7,6
Tinggi Penampang Silang (mm): 1,7
Tinggi Penampang Silang (in.): 0,07
Lebar Penampang Silang (in.): 0,07
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 449-5139

WHEEL EXCAVATOR

M320F M316F MH3026 MH3024 M322F M314F M318F

WHEEL TRACTOR

631K

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

631

RECLAIMER MIXER

RM400

TRUK NON JALAN RAYA

789G

MATERIAL HANDLER

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024

MOTOR GRADER

24

BOR PUTAR

MD6380 MD6200

TELEHANDLER

TH407C TH337C TH406C TH336C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 980XE 982 XE

ROAD RECLAIMER

RM400

UNIT DAYA HID MOB OEM

336MHPU

TRAKTOR TIPE TRACK

D10

FORESTRY PRODUCTS

568

MUAT ANGKUT BUANG

R1700 R1700 XE

EXCAVATOR

340 336 MHPU 349 336 GC 345 395 MH3295 352 355 M318F 374 340MHPU 336 3101 FM568 345 GC 352 UHD

PAVER ASPAL

AP555 AP500 AP455 PE636 AP400

PRODUK KEHUTANAN

OTHER

SHOVEL HIDRAULIK

6030

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti