Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EngineDudukan & Penyangga EngineDudukan Isolasi & Komponen449-5407: ISOLATOR
BerandaEngineKomponen EngineDudukan & Penyangga EngineDudukan Isolasi & Komponen449-5407: ISOLATOR
449-5407: ISOLATOR

Isolator

Merek: Cat

Gambar Produk
449-5407: ISOLATOR
449-5407: ISOLATOR

Isolator

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 449-5407

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Stud (in.): 0,98
Ukuran Ulir Stud (mm): M8
Panjang Stud (mm): 25,0
Diameter Luar (mm): 30,0
Panjang Karet (mm): 22
Tipe Dudukan: Sandwich - Stud Berulir Kedua Ujung
Panjang Keseluruhan (mm): 72,0
Diameter Luar (in.): 1,18
Panjang Karet (in.): 0,87
Pitch Ulir Stud: 1,25
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 449-5407

ENGINE MINYAK BUMI

C175-16

TRAKTOR TIPE TRACK

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4

ENGINE INDUSTRI

C175-16

PIPELAYER

PL61

ENGINE

C175-16 3516E

ENGINE KAPAL LAUT

3516E C175-16

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti