BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangMur460-2343: SLOT MUR-HEX
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangMur460-2343: SLOT MUR-HEX
460-2343: SLOT MUR-HEX

Merek: Cat

Gambar Produk
460-2343: SLOT MUR-HEX
460-2343: SLOT MUR-HEX
460-2343: SLOT MUR-HEX
460-2343: SLOT MUR-HEX
460-2343: SLOT MUR-HEX

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 460-2343

Unit Pengukuran

ASMetrik
Thickness (mm): 89,1
Thickness (in): 3,508
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 2-8
Material: Baja Karbon,Zink Campuran
Thread Size (in): 0.138
Thread Size (mm): 3.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3.500x4
Drive (in): 5.374
Coating: Zinc
Drive (mm): 136,5
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 460-2343

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti