Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKinerja & Produktivitas468-7975: Kit Kontrol Cangkul Mekanis, Excavator
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKinerja & Produktivitas468-7975: Kit Kontrol Cangkul Mekanis, Excavator
468-7975: Kit Kontrol Cangkul Mekanis, Excavator

Kit ini mengubah kontrol dari pola kontrol hoe mekanis backhoe ke pola excavator hoe mekanis (ISO).

Merek: Cat

Gambar Produk
468-7975: Kit Kontrol Cangkul Mekanis, Excavator
468-7975: Kit Kontrol Cangkul Mekanis, Excavator
468-7975: Kit Kontrol Cangkul Mekanis, Excavator

Kit ini mengubah kontrol dari pola kontrol hoe mekanis backhoe ke pola excavator hoe mekanis (ISO).

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

189-5358: BAUT-KEPALA HEX
189-5358: BAUT-KEPALA HEXKuantitas: 4
398-8074: Batang Kontrol Tangan Hidraulik
398-8074: Batang Kontrol Tangan HidraulikKuantitas: 1
439-3496: AS BRACKET
439-3496: AS BRACKETKuantitas: 2
164-1399: Tombol Bola Tuas
164-1399: Tombol Bola TuasKuantitas: 2
164-1402: Selongsong Tuas Kontrol Tangan Diameter Dalam 11,10 mm
164-1402: Selongsong Tuas Kontrol Tangan Diameter Dalam 11,10 mmKuantitas: 2
164-1404: Spacer Baja Diameter Internal 10,67mm
164-1404: Spacer Baja Diameter Internal 10,67mmKuantitas: 2
8T-4222: Ring Keras dengan Tebal 2,5 mm
8T-4222: Ring Keras dengan Tebal 2,5 mmKuantitas: 4
9R-2807: Clip Penahan Pin Reman
9R-2807: Clip Penahan Pin RemanKuantitas: 4
7X-7729: Ring Keras Tebal 3 mm
7X-7729: Ring Keras Tebal 3 mmKuantitas: 10
391-5422: AS TUAS (KIRI
391-5422: AS TUAS (KIRIKuantitas: 1
164-1435: Pelat Kontrol Tangan Hidraulik Tebal 8 mm
164-1435: Pelat Kontrol Tangan Hidraulik Tebal 8 mmKuantitas: 2
8T-5381: Pin Pegas
8T-5381: Pin PegasKuantitas: 2
430-9927: STIKER-EXCAVAT
430-9927: STIKER-EXCAVATKuantitas: 1
6V-3964: Ring dengan Diameter Dalam 8,8 mm
6V-3964: Ring dengan Diameter Dalam 8,8 mmKuantitas: 1
391-1293: POROS
391-1293: POROSKuantitas: 1
439-3495: PIN
439-3495: PINKuantitas: 4
8T-4133: Mur Heksagonal M10
8T-4133: Mur Heksagonal M10Kuantitas: 4
8T-6466: Baut Kepala Hex M10-1,5 x 60mm
8T-6466: Baut Kepala Hex M10-1,5 x 60mmKuantitas: 2
8T-4138: Baut Kepala Hex Ulir M6X1
8T-4138: Baut Kepala Hex Ulir M6X1Kuantitas: 6
8T-4205: Ring Keras Tebal 2 mm
8T-4205: Ring Keras Tebal 2 mmKuantitas: 6
8T-4908: Baut Kepala Hex Ulir M8X1,25
8T-4908: Baut Kepala Hex Ulir M8X1,25Kuantitas: 1
390-7515: Menara Modul Kontrol Tuas Hidraulik
390-7515: Menara Modul Kontrol Tuas HidraulikKuantitas: 1
437-3580: Dudukan
437-3580: DudukanKuantitas: 4
440-3614: BOSS
440-3614: BOSSKuantitas: 1
418-8515: GP SETELAN BATANG
418-8515: GP SETELAN BATANGKuantitas: 1
439-4932: Batang Kontrol Tangan Hidraulik
439-4932: Batang Kontrol Tangan HidraulikKuantitas: 1
426-0313: SEAL
426-0313: SEALKuantitas: 1
391-5423: AS TUAS (KANAN
391-5423: AS TUAS (KANANKuantitas: 1
170-6312: BEARING PEMASANGAN
170-6312: BEARING PEMASANGANKuantitas: 4
6V-9824: Ring Penahan Eksternal dengan Diameter Dalam Bebas 12,61 mm
6V-9824: Ring Penahan Eksternal dengan Diameter Dalam Bebas 12,61 mmKuantitas: 3
5C-2890: Mur Hex M6 x 1 mm
5C-2890: Mur Hex M6 x 1 mmKuantitas: 6
7X-2537: Baut Hulu Hex M8-1,25 x 35mm
7X-2537: Baut Hulu Hex M8-1,25 x 35mmKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 32 dari 37Muat lainnya
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 468-7975
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 468-7975

BACKHOE LOADER

422F2 434F2 416F2 427F2 415F2 428F2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti