Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring469-0066: SEAL O-RING
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
469-0066: SEAL O-RING
469-0066: SEAL O-RING

Merek: Cat

Gambar Produk
469-0066: SEAL O-RING
469-0066: SEAL O-RING
469-0066: SEAL O-RING
469-0066: SEAL O-RING
469-0066: SEAL O-RING

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 469-0066
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 469-0066

Unit Pengukuran

ASMetrik
Cross Section Diameter (mm): 3,0
Outside Diameter (in): 3,76
Cross Section Diameter (in): 0,118
Outside Diameter (mm): 95,5
Inside Diameter (mm): 89,5
Inside Diameter (in): 3,524
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 469-0066

EXCAVATOR

320D FM

PRODUK KEHUTANAN

HH44 DE

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya