Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda474-2189: Engine and Air Brake Hose
Beranda474-2189: Engine and Air Brake Hose
474-2189: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

Merek: Cat

Gambar Produk
474-2189: Engine and Air Brake Hose
474-2189: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 474-2189

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube, textile inner braid, high tensile steel wire braid reinforcement and a textile braid cover.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 474-2189
Overall Length (mm): 438,0
Weight (kg): 1,034
Material: Low Pressure Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 474-2189

LOADER TIPE RODA

995 994K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti