Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar476-2245: Rakitan Tepi Dasar
BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar476-2245: Rakitan Tepi Dasar
476-2245: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar K-Series

Merek: Cat

Gambar Produk
476-2245: Rakitan Tepi Dasar
476-2245: Rakitan Tepi Dasar
476-2245: Rakitan Tepi Dasar
476-2245: Rakitan Tepi Dasar
476-2245: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar K-Series

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 476-2245

Unit Pengukuran

ASMetrik
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 380,0
Overall Adapter Spacing (in): 58,898
Overall Depth (in): 16,976
Series: K Series
End Depth (in): 14,961
Overall Adapter Spacing (mm): 1.496,0
Overall Width (mm): 1.676,0
Overall Depth (mm): 431,2
Edge Assembly Type: Standard
Size: K110
Thickness Class: 60
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: K Series
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 58,898
Adapter Size: K110
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 65,984
Width Between Sidebars (mm): 1.496,0
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 476-2245

EXCAVATOR

336D2 336F LN XE 340 336F L XE 352F 340D L 340F 345D L 336D2 L 336D2 L XE 340D2 L 336D L 336D 336F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti