BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup483-2002: BAUT TRUSS
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup483-2002: BAUT TRUSS
483-2002: BAUT TRUSS

Merek: Cat

fallback-image
483-2002: BAUT TRUSS

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 483-2002

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Plastik Nilon, 6, 6/12, 6/6,Cairan Pelapisan,Baja Antikarat
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Bolt Length (mm): 78,6
Grip Length (in): 0,125
Bolt Length (in): 3.094
Grip Length (mm): 3,18
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 483-2002

TRUK JALAN RAYA

CT680

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti