Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketAdaptor486-0898: Adaptor Dua Penjepit Kanan
Beranda
Peralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketAdaptor
486-0898: Adaptor Dua Penjepit Kanan
486-0898: Adaptor Dua Penjepit Kanan

Adaptor Dua Penjepit Tanpa Hammer (pin vertikal) K170 Kanan

Merek: Cat

Gambar Produk
486-0898: Adaptor Dua Penjepit Kanan
486-0898: Adaptor Dua Penjepit Kanan
486-0898: Adaptor Dua Penjepit Kanan
486-0898: Adaptor Dua Penjepit Kanan
486-0898: Adaptor Dua Penjepit Kanan
486-0898: Adaptor Dua Penjepit Kanan

Adaptor Dua Penjepit Tanpa Hammer (pin vertikal) K170 Kanan

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 486-0898
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 486-0898

Unit Pengukuran

ASMetrik
Series: K Series
Size: K170
Overall Length (mm): 682
Width (in): 8,425
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 26,85
Width (mm): 214
Base Edge Thickness Class: 75
Bevel Angle: 22.5
Position: RH
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 13,189
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 335
Type: Two Strap
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 486-0898

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya