Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket486-6524: Tip ARM Abrasi Tugas Berat
Beranda
Peralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket
486-6524: Tip ARM Abrasi Tugas Berat
486-6524: Tip ARM Abrasi Tugas Berat

Tip ARM Abrasi Tugas Berat A130 Cat® Advansys™

Merek: Cat

Gambar Produk
486-6524: Tip ARM Abrasi Tugas Berat
486-6524: Tip ARM Abrasi Tugas Berat
486-6524: Tip ARM Abrasi Tugas Berat
486-6524: Tip ARM Abrasi Tugas Berat
486-6524: Tip ARM Abrasi Tugas Berat
486-6524: Tip ARM Abrasi Tugas Berat

Tip ARM Abrasi Tugas Berat A130 Cat® Advansys™

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 486-6524
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 486-6524

Unit Pengukuran

ASMetrik
Rear Width (mm): 172
Rear Height (in): 5,984
Series: Advansys
Size: Advansys 130
Overall Length (mm): 392
Wear or Durability: ARM
Front Width (in): 7,087
Overall Length (in): 15,433
Front Width (mm): 180
Rear Width (in): 6,772
Shape: Heavy Abrasion
Rear Height (mm): 152
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 486-6524

WHEEL DOZER

990K 990H 988H 990 988K 988K XE

Lihat Lainnya
Suku cadang terkait
539-5720
539-5720: Ujung Abrasi Bucket
Periksa Harga
523-9811
523-9811: Sumbat Penahan Bucket
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya