Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar491-9813: Rakitan Tepi Dasar
BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar491-9813: Rakitan Tepi Dasar
491-9813: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar Advansys

Merek: Cat

Gambar Produk
491-9813: Rakitan Tepi Dasar
491-9813: Rakitan Tepi Dasar
491-9813: Rakitan Tepi Dasar
491-9813: Rakitan Tepi Dasar
491-9813: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar Advansys

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 491-9813

Unit Pengukuran

ASMetrik
Adapter Type: Flushmount
End Depth (mm): 380,0
Overall Adapter Spacing (in): 181,89
Overall Depth (in): 29,134
Series: Advansys
End Depth (in): 14,961
Overall Adapter Spacing (mm): 4.620,0
Overall Width (mm): 4.840,0
Overall Depth (mm): 740,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 150
Thickness Class: 75
Bevel Angle: 35,0
Adapter Series: Advansys
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 181,89
Adapter Size: Advansys 150
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 190,551
Width Between Sidebars (mm): 4.620,0
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 491-9813

WHEEL LOADER

992K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti