Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup498-3372: SEKRUP-HEX SK
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup498-3372: SEKRUP-HEX SK
498-3372: SEKRUP-HEX SK

Merek: Cat

Gambar Produk
498-3372: SEKRUP-HEX SK
498-3372: SEKRUP-HEX SK

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 498-3372

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Campuran,Baja Campuran Rendah
Bolt Length (in): 7.874
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Grip Length (mm): 140,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 5,512
Bolt Length (mm): 200,0
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 498-3372

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti