Beranda498-4338: MUR-KUNCI
Beranda498-4338: MUR-KUNCI
498-4338: MUR-KUNCI

Merek: Cat

Gambar Produk
498-4338: MUR-KUNCI
498-4338: MUR-KUNCI
498-4338: MUR-KUNCI
498-4338: MUR-KUNCI
498-4338: MUR-KUNCI

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 498-4338

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Antikarat
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: Austenitic Stainless
Drive (in): 1.181
Thickness (mm): 14,9
Thickness (in): 0,587
Drive (mm): 30,0
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 498-4338

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti