Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer4D-0454: RING
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer4D-0454: RING
4D-0454: RING

Merek: Cat

Gambar Produk
4D-0454: RING
4D-0454: RING

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4D-0454

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Karbon
Outside Diameter (in): 7,0
Outside Diameter (mm): 177,8
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 102,01
Thickness (mm): 2,87
Thickness (in): 0,113
Inside Diameter (in): 4,016
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4D-0454

WHEEL TRACTOR

651B 650B 651 641 641B 657 660B 666 666B 657B

WHEEL SCRAPER

657 666 666B 657B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti