+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4D-4065: BATANG UJUNG-BEAR

    Nomor Suku Cadang: 4D-4065
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Batang (in.): 0, 2-Jan
    • Diameter Ujung Batang - B (in.): 1.39, 0
    • Panjang ke Lubang Pin - A (in.): 2.14, 0
    • Satuan Pengukuran: 0, Inci
    • Tinggi - C (in.): 0.63, 0
    • Tipe Ujung Batang: Bola, 0