+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4H-8158: RING

    Nomor Suku Cadang: 4H-8158
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bebas - A (in.): 0,78
    • Ketebalan - B (in.): 0,105
    • Tipe Cincin Jepit: Eksternal
    track-type tractor
    D7G, D5B, D6D, D9H, 163 D9G, 143 6 D9E, 5 140, D8K, 153 D8H, 6S 6A 5A D6E D11N, D7G2 55, 5S D6G SR 11 D6G2 XL 8D 141 D6G2 LGP 11SU 4 8S D6D SR D6F SR 11U D5E, D6E SR D6G, 183B

    pipelayer
    594, 572G, 561D, 571G, 583H, 594H, 583K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516 3512 3508 G3508 G3516 G3512 3508C

    wheel-type loader
    994

    track-type loader
    955 977 977L, 955H, 983, 983B, 951

    petroleum products
    3512 3516

    engine - industrial
    3512 3508 G3512 G3516 3516 G3508

    off-highway truck
    785, 789, 776B, 793, 777B