Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda4I-7345: G ROLLER
Beranda4I-7345: G ROLLER
4I-7345: G ROLLER

Roller Carrier (Cetak)

Merek: Cat

Gambar Produk
4I-7345: G ROLLER
4I-7345: G ROLLER

Roller Carrier (Cetak)

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 4I-7345

Keterangan:

  • Carrier roller menopang dan memandu alat berat pada track dan memberikan penopang untuk tegangan track.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4I-7345

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Tapak (in.): 4,41
Diameter (mm): 40,8
Diameter Tapak (mm): 112,0
Diameter Flensa (mm): 132,0
Diameter (in.): 1,6
Diameter Poros (in.): 2,0
Diameter Poros (mm): 40,8
Tinggi (in): 1,6
Lebar Undercarriage (mm): 40,8
Diameter Flensa (in.): 5,2
Panjang (mm): 40,8
Tinggi (mm): 40,8
Panjang (in.): 1,606
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4I-7345

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

323D LN

EXCAVATOR

312D2 312D2 GC 311D LRR 312B L 312D2 L 312D L 312C L 312E L 312-A 311-A 313D2 314D LCR 314E CR 312E 314C 312B 312C 312D 314E LCR 314D CR E120B E110B 313B 311B 313D 311C

VIBRATORY COMPACTOR

CB-536D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti