+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4J-4968: RING

    Nomor Suku Cadang: 4J-4968
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci, Segiempat

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk: Segiempat
    • Diameter Bebas - A (in.): 4,66
    • Diameter Lubang (in.): 4,45
    • Ketebalan - B (in.): 0,125
    • Tipe Cincin Jepit: Internal
    wheel tractor scraper
    631KLRC, 637G, 637KLRC, 631G, 623H, 623K, 623KLRC, 637K, 631K

    pipelayer
    578, 589

    truk non jalan raya
    797F, 773ELRC, 775D, 775G, 775GOEM, 773E, 773DLRC, 797FXQ, 775F, 773F, 773GOEM, 797B, 797, 769D, 771D, 773G, 773D, 775GLRC, 775FOEM, 775GOEMLRC, 773GLRC, 773FOEM, 775E, 773E2LRC, 768B, 769B, 772

    traktor tipe track
    D8T, D8RLRC, D8RII, D8N, D8NNSUC