+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4N-6663: PULI

    Nomor Suku Cadang: 4N-6663
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Puli Penggerak Kipas

    Keterangan:

    • Puli penggerak kipas memungkinkan penggerak kipas diputar oleh sabuk

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dan dampak lingkungan yang lebih sedikit.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 198,1
    • Panjang (mm): 215,9
    • Tinggi (mm): 109,2
    paving compactor
    PS-500

    forest products
    FB221

    engine - industrial
    3208

    excavator
    225D, 231D

    engine - truck
    3208