+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4P-1355: POMPA G

    Nomor Suku Cadang: 4P-1355
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Pompa injeksi bahan bakar mendorong bahan bakar ke silinder engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 331,47
    • Panjang (in.): 20,55
    • Panjang (mm): 521,97
    • Tinggi (in): 8,75
    • Tinggi (mm): 222,25
    engine - truck
    3406B 3406C