Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda4P-1574: TORSI CAM
Beranda4P-1574: TORSI CAM
4P-1574: TORSI CAM

Cam Torsi Pengatur

Merek: Cat

Gambar Produk
4P-1574: TORSI CAM
4P-1574: TORSI CAM

Cam Torsi Pengatur

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 4P-1574
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4P-1574

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 0,3
Panjang (mm): 95,25
Tinggi (mm): 7,62
Lebar (mm): 69,85
Panjang (in.): 3,75
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4P-1574

PAVING COMPACTOR

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CB-634C CB-634 CB-434 CP-533D CS-531D CS-563 CS-563C CP-533C CS-573C CP-563C CS-583 CS-583C CS-533C CS-533D CS-531C CP-533

ENGINE - ALAT BERAT

3116 3114

ENGINE - INDUSTRI

3116

BACKHOE LOADER

446B 446

EXCAVATOR

325B L E240C 211B 214B FT 206B 325B EL240C E120B 214B 212B

TOOLCARRIER TERPADU

IT18F

PAVER ASPAL

AP-1000 AP-1050

WHEEL DOZER

918F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya