+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4S-8538: BEARING

    Nomor Suku Cadang: 4S-8538
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bearing Bola Cat® (Satu Baris)

    Keterangan:
    Bearing Bola mengurangi friksi dan memberikan proteksi di antara bagian yang berpasangan. Bearing didesain khusus untuk kecepatan tinggi, aplikasi beban rendah dengan sedikit sekali atau tanpa gaya samping sama sekali.


    Atribut:
    Caterpillar telah menghabiskan banyak waktu dan uang dalam riset dan pengembangan untuk memastikan setiap bearing Cat memenuhi desain khusus dan persyaratan aplikasi. Banyak di antaranya mengintegrasikan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil akhirnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan diikuti dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    Mencari Opsi Suku Cadang Classic?

    Pertimbangkan suku cadang Cat® Classic, sebuah alternatif perbaikan berbiaya rendah yang dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan suku cadang purna jual
    Merek: Cat
    Bearing Bola Classic
    track-type tractor
    5 D5M 5A D4B, D3C III D4C, 5S 4P D3, D6M D6R II 5A PAT D4H, 163 D6R, D5B, 5P D5H, D7R, D5, D3B, 4S D5C PAT 153 D7R II 54 D3C, 4 D5N D6N D5C III 3 D4C III 53 D4H XL D3C II D4H III 3P D5C, D4C II 55, D5H XL D5C PATLGP 6 4A

    pipelayer
    572R, 583R, 561D, 561M, 572R II 561N, 587R, PL87, 587T

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18, IT18B, IT12, IT28B

    wheel-type loader
    966C, 910, 950, 930R, 926, 916, 926E, 930T, G926, G916, G910

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    955L, 931B, 933, 955K, 931C II 939, 935B, 931, 935C, 931C, 935C II 977

    track-type skidder
    527 517 54H D4HTSK II 4P D4HTSK III D5HTSK II

    earthmoving compactor
    816, 815