+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4T-6691: Perlindungan Tepi Segmen

    Nomor Suku Cadang: 4T-6691
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Perlindungan Tepi Segmen

    Keterangan:
    Ideal untuk memindahkan material yang ditangani ulang dengan benturan sedang dan abrasi sedang.

    Atribut:
    Segmen Cat® memberikan kepada Anda material aus tepi yang lebih unggul, memperpanjang masa pakai, dan mengurangi investasi dalam suku cadang individual. Segmen reversibel menciptakan material aus tepi yang lebih unggul, mengurangi suku cadang individual. Masing-masing segmen memiliki profil tengah yang terpisah, serta profil kiri dan kanan yang terpisah untuk membentuk tepi dasar spade.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan (in.): 0,98
    • Ketebalan (mm): 25
    • Lebar Ujung (mm): 280
    • Panjang (in.): 6,88
    • Panjang (mm): 175
    track-type loader
    953, 943