Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasKlemKlem Selang4W-3636: KLEM
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasKlemKlem Selang4W-3636: KLEM
4W-3636: KLEM

Klem Standar

Merek: Cat

Gambar Produk
4W-3636: KLEM
4W-3636: KLEM

Klem Standar

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4W-3636

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lapisan Dalam: Tidak
Penyetelan Sekrup Ibu Jari: Tidak
Lebar Klem (in): 0,5
Material: 1E1541A
Diameter Efektif Minimum (in.): 19,88
Diameter Efektif Maksimum (in.): 20,67
Diameter Efektif Minimum (mm): 505,0
Penggunaan untuk Kapal Laut: Tidak
Diameter Efektif Maksimum (mm): 525,0
Lebar Klem (mm): 12,7
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4W-3636

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti