Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem PendinginanRadiator & Komponen4W-4652: G EXCHANGER
BerandaEngineSistem PendinginanRadiator & Komponen4W-4652: G EXCHANGER
4W-4652: G EXCHANGER

Heat Exchanger

Merek: Cat

Gambar Produk
4W-4652: G EXCHANGER
4W-4652: G EXCHANGER

Heat Exchanger

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4W-4652

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 16,5
Panjang (mm): 1.714,5
Tinggi (mm): 419,1
Lebar (mm): 431,8
Panjang (in.): 67,5
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4W-4652

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3512C 3516C 3512B 3508B 3516B 3512

GENERATOR

SR4

ENGINE - ALAT BERAT

3408

ENGINE MINYAK BUMI

3516 3512 3516C 3516B 3512C 3512B

ENGINE INDUSTRI

3508 D398 3412 D399 D398B 3512 D379 3412E D379B 3412C 3516 3408E 3408B 3408C

PAKET MINYAK BUMI

3508

ENGINE - INDUSTRI

3512B 3516B

ENGINE KAPAL LAUT

3512C 3516 3512 3408B 3508 3412E D379A D379B 3412 D399 3408 D398A D398B 3508B 3516B 3512B

ENGINE

3508PETROL 3512PETROL

ENGINE GENSET

3508 D379B 3412 D399 3408B 3408C 3408 3412C 3512 3512B 3508B 3516 3516B D398B

GENSET

3508 3412C 3516 3516B 3508B 3512 3512B

ENGINE GAS

G3412 G398 G399 G3408B G3408 G379A G379

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti