Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EngineDudukan & Penyangga EngineDudukan Isolasi & Komponen4W-6948: Dudukan Elastis Engine
BerandaEngineKomponen EngineDudukan & Penyangga EngineDudukan Isolasi & Komponen4W-6948: Dudukan Elastis Engine
4W-6948: Dudukan Elastis Engine

Rakitan Dudukan

Merek: Cat

Gambar Produk
4W-6948: Dudukan Elastis Engine
4W-6948: Dudukan Elastis Engine
4W-6948: Dudukan Elastis Engine
4W-6948: Dudukan Elastis Engine
4W-6948: Dudukan Elastis Engine
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Rakitan Dudukan

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4W-6948

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam Cup (in.): 3,11
Diameter Luar Cup (mm): 152,4
Diameter Luar Cup (in): 6,0
Tipe Dudukan: Dudukan Cup
Panjang Keseluruhan (mm): 114,3
Diameter Dalam Cup (mm): 78.9
Material: Carbon Steel,Natural Rubber (NR) Rubber
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4W-6948

TRUK

785

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti