+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4Z-8056: PINGGIRAN TAJAM

    Nomor Suku Cadang: 4Z-8056
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Pinggiran Tajam Bergerigi Pipih

    Keterangan:
    Pinggiran Tajam Rata Bergerigi 10" (254 mm)

    Atribut:
    Ketebalan Pinggiran 1,0" (25,4 mm)
    Panjang Pinggiran 8' (2436 mm)
    Ukuran Gigi/Celah Gigi 57,2 mm/33,3 mm
    Ukuran Baut 0,75” (19 mm)

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pinggiran rata paling sesuai untuk membangun (membuka) jalan atau melakukan perawatan berat (menghilangkan lubang). Pinggiran bergerigi memiliki kemampuan penetrasi lebih baik daripada pinggiran rata, karena ada lebih banyak tekanan ke bawah.  Pinggiran Tajam Bergerigi meningkatkan kemampuan penetrasi di tanah yang sangat padat atau di aplikasi yang memiliki persyaratan pembebanan benturan yang lebih tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 95,90
    • Tinggi (in): 1,00
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.