+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4Z-8120: PINGGIRAN TAJAM

    Nomor Suku Cadang: 4Z-8120
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Pinggiran Tajam Rata

    Keterangan:
    Pinggiran Tajam Rata 8" (203 mm)

    Atribut:
    Ketebalan Pinggiran 0,63" (16 mm)
    Panjang Pinggiran 5' (1522 mm)
    Ukuran Baut 0,75” (19 mm)

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pinggiran rata paling cocok digunakan untuk membangun (membuka) jalan atau melakukan perawatan berat (menghilangkan lubang). Bila benturan dan abrasi rendah, pinggiran yang lebih tipis menghadirkan penggunaan yang paling ekonomis. Pinggiran yang lebih tebal memberikan tambahan kekuatan dan ketahanan aus material untuk aplikasi dengan benturan tinggi atau abrasif.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 60,00
    • Tinggi (in): 0,50
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.