+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4Z-8131: PINGGIRAN TAJAM

    Nomor Suku Cadang: 4Z-8131
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Pinggiran Tajam Melengkung

    Keterangan:
    Pinggiran Tajam Melengkung 8" (203 mm)

    Atribut:
    Ketebalan Pinggiran 0,75" (19 mm)
    Panjang Pinggiran 5' (1522 mm)
    Ukuran Baut 0,75” (19 mm)

    Aplikasi yang Disarankan:
    Berkinerja baik di aplikasi benturan rendah abrasi tinggi, seperti pekerjaan tahap akhir. Pinggiran melengkung memiliki kemampuan penetrasi ke jalan yang lebih baik daripada pinggiran rata sekaligus membawa material yang ada ke depan dan menghasilkan permukaan rata yang mulus.  Bila benturan dan abrasi rendah, pinggiran yang lebih tipis menghadirkan penggunaan yang paling ekonomis. Pinggiran yang lebih tebal memberikan tambahan kekuatan dan ketahanan aus material untuk aplikasi dengan benturan tinggi atau abrasif.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 60,00
    • Tinggi (in): 0,75
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.