+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4B-9373: Kerucut-Roller Bearing Tirus

    Nomor Suku Cadang: 4B-9373
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Kerucut Roller Bearing Tirus CAT®

    Keterangan:
    Bearing Cat didesain untuk aplikasi khusus yang didasarkan pada beban, kecepatan operasi, kisaran temperatur, ukuran, dan kinerja sebelumnya. Bearing Cat diproduksi dengan standar kualitas tertinggi untuk kinerja dan masa pakai yang lama. Roller bearing tirus Cat didesain untuk mengakomodasi beban gabungan (secara bersamaan beban aksi aksial dan radial). Roller bearing tirus baris tunggal dapat dipisah, oleh karena itu mempermudah pemasangan dan pelepasan serta membantu prosedur pemeriksaan. Roller bearing tirus Cat dibuat sesuai dengan aplikasinya untuk memastikan semua suku cadang drive train bekerja secara bersama sebagai satu sistem.

    Atribut:
    Kerucut roller bearing tirus lubang lurus.

    Aplikasi:
    Roller bearing tirus Cat umumnya digunakan di sistem gandar dan diferensial, puli dan sistem penggerak kipas, pompa dan sistem final drive.

    Mencari Opsi Suku Cadang Yellowmark™?

    Suku cadang Yellowmark™ menawarkan alternatif perbaikan skala menengah yang memberikan bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat® asli.
    Merek: Yellowmark
    Roller Bearing Classic
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 4,5
    • Tinggi (in): 1,63
    earthmoving compactor
    836G 836K 836H

    wheel-type loader
    966M XE 970F 988H 988B 966F 962M 972L 972M 950M 950L 982M 972M XE 966F II 986H 950M Z 938H 966M 962L 988K XE 986K 988K 988G 962M Z 993K 966L 962

    petroleum products
    TH35-E81

    off-highway truck
    785C 793C 793B 789C 793 785D 789B 789 785B 784B 784C 785 793D

    track-type loader
    951B 941 951C 941B 977H 977 955 951

    road reclaimer
    SS-250 RR-250B SM-350 RM-350B RR-250 RM-300 SS-250B RM-250C RM-350

    motor grader
    140 14E 120 12F 140B 120B 12E

    wheel dozer
    834G 834K 834U 834B 814F 834H 814F II 834S

    underground articulated truck
    AE40 II AD55 AD45B AE40 AD60 AD55B AD45 AD40

    integrated toolcarrier
    IT38H

    wheel tractor-scraper
    TS180 611 615C 615 TS225 TS185 615C II

    track-type tractor
    D6D D6C D4D 140 163 D6E 6A 153 D6E SR 143 4 6 6S 5 141 55 D6D SR

    load, haul, dump
    R2900G

    oem solutions
    CAT WDS