+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4E-8534: PENAHAN

    Nomor Suku Cadang: 4E-8534
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Mencari Opsi Suku Cadang Yellowmark™?

    Suku cadang Yellowmark™ menawarkan alternatif perbaikan skala menengah yang memberikan bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat® asli.
    Merek: Yellowmark
    Penahan Classic
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0
    • Diameter Dalam (mm): 0
    • Diameter Luar (in.): 0
    • Diameter Luar (mm): 0
    • Keterangan Material: 0
    • Tinggi (in): 0
    • Tinggi (mm): 0
    earthmoving compactor
    816B 815B

    wheel-type loader
    950G II 962M 950F 950M 950F II 962H 962G II 950H 950G 962M Z 962 966G 950K 962G 950L 966F 950B 960F 962L 962K 950E 950M Z 966D 950B/950E 966E

    wheel-type skidder
    530B 528B 528

    wheel dozer
    814B

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    articulated dump truck
    D400D D40D D250E II D300E II D400E D350E II D30D D350E D25D D350D D300E

    load, haul, dump
    R1300G II R1300G R1300