+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4Z-8785: TEPIAN

    Nomor Suku Cadang: 4Z-8785
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Pinggiran Tajam Melengkung

    Keterangan:
    Pinggiran Tajam Melengkung 6” (152 mm)

    Atribut:
    Ketebalan Pinggiran 0,75" (19 mm)
    Panjang Pinggiran 7' (2131 mm)
    Ukuran Baut 0,75" (19 mm)

    Aplikasi yang Disarankan:
    Berkinerja baik di aplikasi benturan rendah abrasi tinggi, seperti pekerjaan tahap akhir. Pinggiran melengkung memiliki kemampuan penetrasi ke jalan yang lebih baik daripada pinggiran rata sekaligus membawa material yang ada ke depan dan menghasilkan permukaan rata yang mulus. Bila benturan dan abrasi rendah, pinggiran yang lebih tipis memberikan kinerja yang paling ekonomis. Pinggiran yang lebih tebal memberikan tambahan kekuatan dan ketahanan aus material untuk aplikasi dengan benturan tinggi atau abrasif.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 84,00
    • Tinggi (in): 1,00
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.