Caterpillar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Jelajahi desain halaman baru kami

Halaman Suku Cadang Baru

Lihat desain halaman suku cadang baru kami!

Anda sedang melihat halaman suku cadang yang baru-baru ini diperbarui. Jika Anda lebih memilih versi asli, pilih "Jangan sekarang" atau Anda dapat terus menikmati halaman baru

508-2184: Gemuk Aplikasi Ekstrem Arktik

508-2184: Gemuk Aplikasi Ekstrem Arktik

Cat® Extreme Application Grease Arctic (390 Gram Cartridge)

Merek: Cat

Gambar Produk

508-2184: Gemuk Aplikasi Ekstrem Arktik

Cat® Extreme Application Grease Arctic (390 Gram Cartridge)

Merek: Cat

Keterangan untuk nomor suku cadang 508-2184

Cat® Extreme Application Grease Arctic is a premium lubricant designed specifically for demanding Caterpillar applications. It features a high-quality lithium complex thickener blended in a synthetic base oil and is fortified with 5% molybdenum disulfide (moly), which enhances its ability to perform under extreme conditions. This grease excels in cold environments, maintaining its protective properties at operating temperatures as low as -40°C (- 40°F). It resists softening even under intense loads and high-speed operations, helping to reduce component wear and extend equipment life. Additionally, it offers strong corrosion protection by resisting oxidation and safeguarding metal surfaces from rust. It is compatible with steel, copper-bearing alloys, and conventional seal materials, ensuring safe and reliable use across a wide range of components.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 508-2184

    Material:

    Grease (Lanolin, Silicone) Fluid

    Quantity:

    0.39

    Grease Type:

    Extreme Application

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti