Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaFilter & CairanCairanOliOli Engine Diesel515-3974: DEO-ULS 15W-40 (2.5 Gallons)
BerandaFilter & CairanCairanOliOli Engine Diesel515-3974: DEO-ULS 15W-40 (2.5 Gallons)
515-3974: DEO-ULS 15W-40 (2.5 Gallons)

Cat Diesel Engine Oil Ultra-Low Sulfur 15W-40 (2.5 Gallons)

Merek: Cat

Gambar Produk
515-3974: DEO-ULS 15W-40 (2.5 Gallons)
515-3974: DEO-ULS 15W-40 (2.5 Gallons)

Cat Diesel Engine Oil Ultra-Low Sulfur 15W-40 (2.5 Gallons)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Keterangan untuk nomor suku cadang 515-3974

Cat® DEO-ULS is required for engines equipped with aftertreatment devices and recommended for engines without aftertreatment.

Attributes:
Cat DEO-ULS is an excellent choice for mixed fleet, supporting emission reduction technology and providing excellent performance and protection.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 515-3974
Material: Oil Fluid
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti