Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaUndercarriageKomponen RollingRakitan Idler520-4374: Idler Assembly
BerandaUndercarriageKomponen RollingRakitan Idler520-4374: Idler Assembly
520-4374: Idler Assembly

Cat® Idler Assembly 370mm Rim Width, Interchangeable, 1120mm Tread Diameter, Conventional Tread

Merek: Cat

Gambar Produk
520-4374: Idler Assembly
520-4374: Idler Assembly
520-4374: Idler Assembly
520-4374: Idler Assembly
520-4374: Idler Assembly

Cat® Idler Assembly 370mm Rim Width, Interchangeable, 1120mm Tread Diameter, Conventional Tread

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 520-4374

Unit Pengukuran

ASMetrik
Center Flange Width (in): 5.276
Center Flange Diameter (mm): 1210
Idler Rim Width (in): 14.567
Idler Rim Width (mm): 370
Machine Side: Interchangeable
Tread Diameter (in): 44,094
Tread Type: Conventional Tread
Bore Diameter (mm): 200,0
Tread Diameter (mm): 1.120,0
Bearing Inner Diameter (in): 7.609
Bore Diameter (in): 7,874
Center Flange Width (mm): 134
Bearing Inner Diameter (mm): 193.27
Center Flange Diameter (in): 47.638
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 520-4374

SHOVEL HIDRAULIK

6030

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti